Produits et Solutions
Câblage système Han® 1A pour la transmission de signaux
Pré-assemblé, il est destiné à un usage universel dans les plus petits espaces d'installation
La miniaturisation constitue un défi constant et actuel au sein de l'industrie. Il est nécessaire de concevoir des interfaces compactes de plus en plus petites pour des entraînements de plus en plus petits, par exemple dans les secteurs de la construction mécanique ou de la robotique.
Il suffit seulement de le brancher pour l'utiliser !
Le Han® 1A est le plus petit connecteur que nous ayons actuellement dans notre portfolio. Bien qu'il soit parfaitement adapté à un montage « sur le terrain », les conditions de travail sur site ne sont souvent pas idéales pour assurer un branchement en toute sécurité. Pour pallier ce problème, HARTING propose une gamme étendue de câbles système pré-assemblés.
Tout ce que souhaite l'utilisateur : un pré-assemblage selon les spécifications du client, un câble PVC de qualité industrielle, des tests réalisés conformément aux directives de qualité HARTING et le label « Plug & Play ». Le connecteur est donc compact, il se branche rapidement et ne comporte pas de risque d'erreurs de câblage, des erreurs pouvant survenir rapidement lors du montage sur site.
Le signal transmis est de 6,5 A, 50 V. Tous les câbles système bénéficient d'un degré de protection IP65 lorsqu'ils sont branchés.
Le câblage système Han® 1A est utilisé dans les radiateurs, les ventilateurs, les bornes de commande et les éclairages industriels, les petits moteurs d'entraînement, les convoyeurs vibrants et les bandes transporteuses, ainsi que les raccordements situés à l'intérieur d'armoires électriques.
Aperçu de vos avantages :
- Des confections de cordon entièrement testées
- Des connecteurs légers et compacts
- Très souple
- Temps d'installation réduit
- Moins onéreux
- Câble PVC spécial
- Version : 12 pôles (6,5 A/50 V)
- Degré de protection IP 65
Han® 1A as overmolded version
With the overmolded version for Han® 1A signal system cabling, we are following the trend towards miniaturisation. These compact and robust system cables transmit up to 6.5 A and 50 V power and fulfil protection class IP66/67 in a plugged cable-to-cable solution. Tested to the highest quality standards, the pre-assembled system cabling can be used via "plug & play".
Your advantages at a glance:
- Robust construction - suitable for the industrial environment
- Protection class IP66/67 - high protection against water and dust
- Overmolded cable assembly
- Time savings during installation thanks to plug & play solution